ZHCSLH5L August 1998 – February 2026 CD4049UB , CD4050B
PRODUCTION DATA
电源可以是建议运行条件 中最小和最大电源电压额定值之间的任何电压。
每个 VCC 引脚必须具有一个良好的旁路电容器,以防止功率干扰。对于单电源器件,TI 建议使用 0.1µF 电容器。如果有多个 VCC 引脚,则 TI 建议每个电源引脚使用 0.01µF 或 0.022µF 电容器。可以并联多个旁路电容器以抑制不同的噪声频率。0.1µF 和 1µF 电容器通常并联使用。为了获得更佳效果,旁路电容器必须尽可能靠近电源引脚安装。