ZHCSYA3 May   2025 CD3268A , CD3269A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 eN-MIC 麦克风积分噪声测量
    2. 6.2 电流测量
    3. 6.3 MICPWR 输出电压测量
    4. 6.4 音调模式阈值测量
    5. 6.5 阻抗测量
    6. 6.6 音调模式输出测量
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 音调模式启动时序
      2. 7.3.2 身份验证
      3. 7.3.3 并联稳压器
      4. 7.3.4 上电复位
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 按钮模式
      2. 7.4.2 音调模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 第三方产品免责声明
      2. 9.1.2 开发支持
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

音调模式

当 CD326x 在 MIC 引脚上检测到一个高于上升音调模式阈值电压(典型值为 2.35V)的值时,CD326x 进入音调模式。当器件在提供低于音调模式阈值电压的电压时转换到音调模式,则电源的过冲电压可能会暂时将 MIC 引脚电压推至阈值以上。减小电源斜升或降低电源电压均可降低浪涌电流,进而实现此功能。

图 7-5 显示了 CD326x 进入音调模式时的启动序列。进入音调模式后,器件会打开连接 MIC 和 REM 引脚的开关(开关 B)。经过预先设定的延迟后,器件将 VSHUNT 引脚和 MICPWR 引脚(开关 A)短接。此功能有助于防止来自内部电路的有害噪声混入麦克风偏置线路。经过另一个预先设定的延迟之后,CD326x 会发送如 节 7.3.2 中所述的确认音调序列。

当麦克风处于偏置状态并工作时,用于按钮模式的开关电阻器网络会导致偏置电压出现较大的直流电平偏移。这种电平偏移会导致麦克风出现意外的咔嗒声、砰砰声或去偏置。为防止出现此类现象,当 CD326x 进入音调模式时,CD326x 会断开开关电阻器网络与麦克风偏置线路的连接,通过并联稳压器为外部麦克风供电,并启用音调生成电路。TONE 引脚将音调交流耦合到麦克风偏置线路上,以便专门启用的音频接口解析。借助 MICPWR 引脚的输出,即可直接偏置外部麦克风或通过外部电路进行偏置,如 图 8-1 所示。

在 IMICPWR 介于 120µA 和 150µA 之间的典型应用中,MICPWR 引脚提供 1.51V 至 1.61V 的电压(典型值为 1.56V,参阅 VMICPWR)。如果 MICPWR 引脚悬空或消耗的电流超出此类限值,就会导致电压超过 MICPWR 输出电压规格。此外,将 MIC 引脚上的电压提升到 2.5V 以上会驱动 MICPWR 输出电压高于 1.61V。

CD3268A CD3269A 音调模式上电序列图 7-5 音调模式上电序列

为确保准确性,CD326x 会在每次按压按钮时发送两个音调,如 图 7-6 所示。第一个音调在 0.9ms 内启用,为校准频率。第二个音调会在 1.8ms 内启用,并且是所选按钮的唯一频率。专门启用的音频接口会计算这两个频率的比率,并将该比率转换为按钮按压信息。该功能可提供不受时钟频率变化影响的准确结果。

CD3268A CD3269A 音调传输和解码方法图 7-6 音调传输和解码方法
计数 63 个音调脉冲来设置 tCAL。
在 tCAL 期间计数 n 个音调脉冲。
从 n 值解码的音调频率。
采样了音调活动。如果处于激活状态,则接收到 ACK 音调。如果未激活,则收到按钮音调。

CD326x 保持在音调模式,直到 MIC 引脚电压降至 0.8V 以下。恢复供电后,CD326x 进入按钮模式或音调模式,具体取决于在 MIC 引脚上检测到的电压。有关该过程的更多详细信息,请参阅 节 7.3.4。

CD3268A CD3269A 音调模式确认时序图 7-7 音调模式确认时序