ZHCSYA3 May 2025 CD3268A , CD3269A
PRODUCTION DATA
CD326x 支持两种工作模式:按钮模式和音调模式。按钮模式不支持麦克风。按钮模式将来自外部开关电阻器网络(连接到 REM 引脚)的直流电压传递到 MIC 引脚,以便从外部测量电压。音调模式支持麦克风,并可基于外部开关电阻器网络(连接到 REM 引脚)检测按钮按压操作。音调模式会生成相应的超声波信号,这些信号(通过 TONE 引脚上的驱动器输出)叠加在系统 MICBIAS 线路上。当连接到专门启用的音频接口时,此类信号即可控制音频功能。MIC 引脚上的输入直流偏置电平可控制选用按钮还是音调模式。在音调模式期间,CD326x 还提供控制或偏置外部 MEMS (微机电系统)技术麦克风模块的功能。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| CD3268 | YZP(DSBGA,6) | 1.45mm × 0.95mm × 0.5mm |
| CD3269 | YZP(DSBGA,6) | 1.45mm × 0.95mm × 0.5mm |