ZHCSX45A September 2024 – January 2025 CC3551E
PRODUCTION DATA
SimpleLink™ Wi-Fi CC35xx 片上系统系列器件兼具经济性和可靠性,可支持工程师放心地连接更多应用。CC35xx 是单芯片 Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙 5.4 无线微控制器 (MCU)。CC3550E 和 CC3551E 是此引脚对引脚兼容系列中的首批双频带器件。
CC355xE 提供 Wi-Fi 和 BLE 的最新标准,同时与 Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) 和 Wi-Fi 5 (802.11 ac) 保持兼容。这些 CC355xE 器件是德州仪器 (TI) 的第 10 代连接组合芯片。因此,CC355xE 是基于成熟的技术设计而成。这些器件非常适合具有 RTOS 软件的成本敏感型嵌入式应用。CC355xE 将 Wi-Fi 6 的高效性能带入物联网 (IoT) 的嵌入式器件应用中,并配备了占用空间较小的 PCB 和高度优化的物料清单。
| 器件型号 |
WI-FI 6 2.4GHz 和 5GHz SISO | 低功耗蓝牙 |
|---|---|---|
| CC3550E | ✔ | |
| CC3551E | ✔ | ✔ |