ZHCSZE7A December   2025  – June 2026 CC3501E

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 功能方框图
  6. 5 引脚配置和功能
    1. 5.1 引脚图
    2. 5.2 引脚属性
    3. 5.3 信号说明
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  电气特性
    5. 6.5  热阻特性
    6. 6.6  WLAN 性能:2.4GHz 接收器特性
    7. 6.7  WLAN 性能:2.4GHz 发送器功率
    8. 6.8  蓝牙低耗能性能:接收器特性
    9. 6.9  低功耗蓝牙性能 - 发送器特性
    10. 6.10 电流消耗 - 2.4GHz WLAN 静态模式 
    11. 6.11 电流消耗 - 2.4GHz WLAN 用例
    12. 6.12 电流消耗 - 低功耗蓝牙静态模式 
    13. 6.13 电流消耗 - MCU 静态模式
    14. 6.14 时序和开关特性
      1. 6.14.1 时钟规范
        1. 6.14.1.1 采用外部晶体 (XTAL) 的快速时钟
          1. 6.14.1.1.1 外部快速时钟 XTAL 规格
        2. 6.14.1.2 采用内部振荡器的慢速时钟
        3. 6.14.1.3 采用外部振荡器的慢速时钟
          1. 6.14.1.3.1 外部慢速时钟振荡器规格
        4. 6.14.1.4 采用外部晶体 (XTAL) 的慢速时钟
          1. 6.14.1.4.1 外部慢速时钟 XTAL 规格
      2. 6.14.2 外设特性
        1. 6.14.2.1  ADC
          1. 6.14.2.1.1 ADC 电气规格
        2. 6.14.2.2  I2C
          1. 6.14.2.2.1 I2C 时序参数
          2. 6.14.2.2.2 I2C 时序图
        3. 6.14.2.3  SPI
          1. 6.14.2.3.1 SPI 时序要求 - 控制器模式
          2. 6.14.2.3.2 SPI 时序图 - 控制器模式
          3. 6.14.2.3.3 SPI 时序参数 - 外设模式
          4. 6.14.2.3.4 SPI 时序图 - 外设模式
        4. 6.14.2.4  xSPI
          1. 6.14.2.4.1 QSPI 时序参数
        5. 6.14.2.5  UART
          1. 6.14.2.5.1 UART 时序参数
        6. 6.14.2.6  I2S
          1. 6.14.2.6.1 I2S 时序参数 - 控制器模式
          2. 6.14.2.6.2 I2S 时序参数 - 外设模式
        7. 6.14.2.7  PDM
          1. 6.14.2.7.1 PDM 时序参数
        8. 6.14.2.8  CAN
          1. 6.14.2.8.1 CAN 特性
        9. 6.14.2.9  SDMMC
          1. 6.14.2.9.1 SDMMC 时序参数 - 默认速度 
          2. 6.14.2.9.2 SDMMC 时序参数 - 高速 
        10. 6.14.2.10 SDIO
          1. 6.14.2.10.1 SDIO 时序参数 - 默认速度 
          2. 6.14.2.10.2 SDIO 默认时序
          3. 6.14.2.10.3 SDIO 时序参数 - 高速 
          4. 6.14.2.10.4 SDIO 高速时序
  8. 7 详细说明
    1. 7.1  概述
    2. 7.2  Arm Cortex-M33 处理器
    3. 7.3  无线子系统
      1. 7.3.1 WLAN
      2. 7.3.2 蓝牙低耗能
    4. 7.4  存储器子系统 (MEMSS)
      1. 7.4.1 外部存储器接口
    5. 7.5  硬件安全模块
    6. 7.6  调试子系统 (DEBUGSS)
    7. 7.7  通用计时器
    8. 7.8  实时时钟 (RTC)
    9. 7.9  直接存储器存取 (DMA)
    10. 7.10 串行外设和 I/O
  9. 8 应用、实施和布局
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 器件命名规则
    3. 9.3 工具与软件
    4. 9.4 文档支持
    5. 9.5 支持资源
    6. 9.6 商标
    7. 9.7 静电放电警告
    8. 9.8 术语表
  11. 10Revision History
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

工具与软件

设计套件与评估模块

    CC35xxE LaunchPadTM 开发套件LP-EM-CC35X1 SimpleLink™ LaunchPad™ 开发套件以 CC3551E Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 无线 MCU 作为亮点,为仿真器提供了一块测试和开发板,其中具有板载传感器、按钮和简单的接口选项,可实现完整的开箱即用体验和快速开发平台。此套件支持引脚对引脚兼容的 CC3500E、CC3501E、CC3550E 和 CC3551E Wi-Fi 6 以及低功耗蓝牙无线 MCU 的软件开发,从而帮助您将 Wi-Fi 产品快速推向市场。

软件

    SimpleLinkTM Wi-Fi 软件开发套件 (SDK)SimpleLinkTM Wi-Fi SDK 提供了一些组件,使工程师能够在德州仪器 (TI) SimpleLink CC35xx 系列无线微控制器 (MCU) 上开发应用。这个强大的软件工具套件将基本的软件组件(例如支持蓝牙 5.4 的低功耗 Bluetooth®(低功耗蓝牙)协议栈、基于 LwIP 的 Wi-Fi 6 网络堆栈,以及 Free-RTOS 内核和 TI 驱动程序)打包到一个易于使用的软件包中,并附带示例应用和详尽的文档,从而为所有 SimpleLink CC35xx 无线 MCU 用户提供统一和一致的软件体验。

开发工具

    Code Composer StudioTM 集成开发环境 (IDE)Code Composer Studio 是一种集成开发环境 (IDE),支持 TI 的微控制器和嵌入式处理器产品系列。Code Composer Studio 包含一整套用于开发和调试嵌入式应用的工具。它包含了用于优化的 C/C++ 编译器、源代码编辑器、工程编译环境、调试器、分析工具以及多种其他功能。直观的 IDE 提供了一个单一用户界面,可帮助用户完成应用开发流程的每个步骤。熟悉的工具和界面让用户能够比以往更快地上手。Code Composer Studio 将 Eclipse® 软件框架的优势和 TI 高级嵌入式调试功能相结合,为嵌入式开发人员提供了一种极具吸引力且功能丰富的开发环境。
    SimpleLinkTM Wi-Fi 工具箱 SimpleLink Wi-Fi 工具箱是一个用于帮助开发和测试 CC35xx 的工具集。Wi-Fi 工具箱包提供了进行以下操作所需的全部功能:使用主机激活和编程、调试和监测 WLAN/低功耗 Bluetooth® 固件;执行射频验证测试;为监管认证测试执行预测试;调试硬件和软件平台的集成问题。