ZHCSWR4C April   2024  – October 2025 CC3350 , CC3351

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 系统图
  6. 引脚配置和功能
    1. 5.1 引脚图
    2. 5.2 引脚属性
  7. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  电气特性
    5. 6.5  热阻特性
    6. 6.6  WLAN 性能:2.4GHz 接收器特性
    7. 6.7  WLAN 性能:2.4GHz 发送器功率
    8. 6.8  WLAN 性能:5GHz 接收器特性
    9. 6.9  WLAN 性能:5GHz 发送器功率
    10. 6.10 低功耗蓝牙性能:接收器特性
    11. 6.11 低功耗蓝牙性能:发送器特性
    12. 6.12 电流消耗:2.4GHz WLAN 静态模式
    13. 6.13 电流消耗:5GHz WLAN 静态模式
    14. 6.14 电流消耗:2.4GHz WLAN 用例
    15. 6.15 电流消耗:5GHz WLAN 用例
    16. 6.16 电流消耗:低功耗蓝牙静态模式
    17. 6.17 电流消耗:低功耗蓝牙用例
    18. 6.18 电流消耗:器件模式
    19. 6.19 时序和开关特性
      1. 6.19.1 电源时序
      2. 6.19.2 时钟规格
        1. 6.19.2.1 内部生成的慢速时钟
        2. 6.19.2.2 采用外部振荡器的慢速时钟
          1. 6.19.2.2.1 外部慢速时钟要求
        3. 6.19.2.3 采用外部晶体 (XTAL) 的快速时钟
          1. 6.19.2.3.1 外部快速时钟 XTAL 规格
    20. 6.20 接口时序特性
      1. 6.20.1 SDIO 时序规格
        1. 6.20.1.1 SDIO 时序图 - 默认速度
        2. 6.20.1.2 SDIO 时序参数:默认速度
        3. 6.20.1.3 SDIO 时序图 - 高速
        4. 6.20.1.4 SDIO 时序参数:高速
      2. 6.20.2 SPI 时序规格
        1. 6.20.2.1 SPI 时序图
        2. 6.20.2.2 SPI 时序参数
      3. 6.20.3 UART 4 线接口
        1. 6.20.3.1 UART 时序图
        2. 6.20.3.2 UART 时序参数
  8. 详细说明
    1. 7.1 WLAN 特性
    2. 7.2 低功耗蓝牙特性
  9. 应用、实施和布局
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 器件命名规则样板文件
    3. 9.3 工具与软件
    4. 9.4 文档支持
    5. 9.5 支持资源
    6. 9.6 商标
    7. 9.7 静电放电警告
    8. 9.8 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

低功耗蓝牙性能:接收器特性

参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
低功耗蓝牙 125Kbps(LE 编码)接收器特性
接收器灵敏度(2) PER <30.2%
–103.6-101.4
 
dBm
接收器饱和度 PER <30.2% 02

 
dBm
共道抑制(1) 有用信号强度 -79dBm,信道中的调制干扰源 10
 
dB
选择性,±1MHz(1) 有用信号强度 -79dBm,调制干扰源 ±1MHz。 0/0

 
dB
选择性,±2MHz(1) 有用信号强度 -79dBm,调制干扰源 ±2MHz。 -37/-30

 
dB
选择性,±3MHz(1) 有用信号强度 -79dBm,调制干扰源 ±3MHz。 -39/-36

 
dB
选择性,±4MHz(1) 有用信号强度 -79dBm,调制干扰源 ±4MHz。 -45/-41

 
dB
RSSI 精度 -90 至 -20dBm 的动态范围 -4 4 dB
低功耗蓝牙 500Kbps(LE 编码)接收器特性
接收器灵敏度 PER <30.2% -100.7-98.6 dBm
接收器饱和度 PER <30.2% 02

 
dBm
共道抑制(1) 有用信号强度 -72dBm,信道中的调制干扰源。 10
 
dB
选择性,±1MHz(1) 有用信号强度 -72dBm,调制干扰源 ±1MHz。 0/0

 
dB
选择性,±2MHz(1) 有用信号强度 -72dBm,调制干扰源 ±2MHz。 -35/-25

 
dB
选择性,±3MHz(1) 有用信号强度 -72dBm,调制干扰源 ±3MHz。 -40/-37

 
dB
选择性,±4MHz(1) 有用信号强度 -72dBm,调制干扰源 ±4MHz。 -45/-40

 
dB
RSSI 精度 -90 至 -20dBm 的动态范围 -4

 
4 dB
低功耗蓝牙 1Mbps (LE 1M) 接收器特性
接收器灵敏度(3) PER <30.2%,37 字节数据包 99.4-97.2 dBm
接收器灵敏度(3) PER <30.2%,255 字节数据包 98.1-96 dBm
接收器饱和度 PER <30.2% 02 dBm
共道抑制(1) 有用信号强度 -67dBm,信道中的调制干扰源 10 dB
选择性,±1MHz(1) 有用信号强度 -67dBm,调制干扰源 ±1MHz 0/0 dB
选择性,±2MHz(1) 有用信号强度 -67dBm,调制干扰源 ±2MHz -35/-28 dB
选择性,±3MHz(1) 有用信号强度 -67dBm,调制干扰源 ±3MHz -38/-32 dB
选择性,±4MHz(1) 有用信号强度 -67dBm,调制干扰源 ±4MHz -45/-40 dB
带外阻断 30MHz 至 2000MHz,有用信号强度为 -67dBm -23 dBm
带外阻断 2003MHz 至 2399MHz,有用信号强度为 -67dBm -30 dBm
带外阻断 2484MHz 至 2997MHz,有用信号强度为 -67dBm -30 dBm
带外阻断 3000MHz 至 6GHz,有用信号强度为 -67dBm -21 dBm
内部调制 2402MHz 时的有用信号强度为 –64dBm。两个干扰源分别处于 2405MHz 和 2408MHz,在给定功率级别下 -40 dBm
RSSI 精度 -90 至 -20dBm 的动态范围 -4 4 dB
低功耗蓝牙 2Mbps (LE 2M) 接收器特性
接收器灵敏度(4) PER <30.2% 95.2-93.4 dBm
接收器饱和度 PER <30.2% 02 dBm
共道抑制(1) 有用信号强度 -67dBm,信道中的调制干扰源 10 dB
选择性,±2MHz(1) 有用信号强度 -67dBm,调制干扰源 ±2MHz 0/0 dB
选择性,±4MHz(1) 有用信号强度 -67dBm,调制干扰源 ±4MHz -35/-28 dB
选择性,±6MHz(1) 有用信号强度 -67dBm,调制干扰源 ±6MHz -35/-28 dB
备用信道抑制,±8MHz(1) 有用信号强度 -67dBm,调制干扰源 ±8MHz -37/-32 dB
带外阻断 30MHz 至 2000MHz,有用信号强度 -67dBm -23 dBm
带外阻断 2003MHz 至 2399MHz,有用信号强度 -67dBm -30 dBm
带外阻断 2484MHz 至 2997MHz,有用信号强度 -67dBm -30 dBm
带外阻断 3000MHz 至 6GHz,有用信号强度为 -67dBm -21 dBm
内部调制 2402MHz 时的有用信号强度为 –64dBm。两个干扰源分别处于 2405MHz 和 2408MHz,在给定功率级别下 -44 dBm
RSSI 精度 -90 至 -20dBm 的动态范围 -4 4 dB
数字以 C/I dB 形式表示
信道 17 上的低功耗蓝牙编码 PHY 灵敏度可能会降低最多 3dB
信道 17 和 39 上的低功耗蓝牙 1M PHY 灵敏度可能会降低最多 2.5dB
信道 17 上的低功耗蓝牙 2M PHY 灵敏度可能会降低最多 1.5dB