ZHCSGZ7E March 2017 – May 2021 CC3220MOD , CC3220MODA
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| PARAMETER | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIH | Operation mode level | 0.65 × VBAT | V | ||
| VIL | Shutdown mode level(1) | 0 | 0.6 | V | |
| Minimum time for nReset low for resetting the module | 5 | ms | |||
| Tr and Tf | Rise and fall times | 20 | µs | ||