ZHCSX88E October 2024 – September 2026 CC2755P10 , CC2755R10 , CC2755R7
PRODMIX
通过专用的 IEEE 无线电 API,射频内核支持 2.4GHz IEEE 802.15.4-2011 物理层(2Mchips/秒 Offset-QPSK,DSSS 1:8),用于 Thread 和 Zigbee 协议。TI 还提供了适用于 Thread 和 Zigbee 且免专利费的协议栈,从而实现强大的端到端解决方案。