在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明) | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|
| CC2340xxxExxxxx 器件(125°C 器件) | 工作环境温度(1)(2) | -40 | 125 | °C |
| 工作结温(1)(2) | -40 | 125 | °C |
| 工作电源电压 (VDDS) | 1.71 | 3.8 | V |
| 上升电源电压压摆率 | 0 | 100 | mV/µs |
| 下降电源电压压摆率(3) | 0 | 1 | mV/µs |
(1) 长时间在最高工作温度或接近最高工作温度下工作将导致寿命缩短。
(2) 有关热阻详细信息,请参阅本文档中的热阻特性 表。
(3) 对于小型纽扣电池(在最坏情况下具有较高的寿命终止等效源电阻),必须使用 10µF VDDS 输入电容器来确保符合此压摆率。