ZHDS423 September 2026 CC1407P
ADVANCE INFORMATION
低功耗射频内核 (LRF) 实现了一个高性能且高度灵活的射频子系统,该系统除了包含软件定义的数字音频广播 (LRFD) 外,还包含射频和基带电路。LRFD 为主机 CPU 提供基于命令的高层 API,并负责处理许多不同无线电 PHY 的所有时序关键型和底层细节。还有多个信号可用于自主控制外部电路,例如射频开关或范围扩展器。该调制解调器高度可配置,并且能够灵活地支持未来的标准。客户无法对其进行编程,而是使用 SimpleLink™ 软件开发套件 (SDK) 中无线电驱动程序提供的预编译映像进行加载。这种机制使得无线电平台能够进行更新以支持未来版本的标准,甚至可以在使用同一器件的情况下进行无线 (OTA) 更新。LRFD 将代码映像存储在 RF SRAM 中,而不使用任何 ROM 存储器,因此仅在启动后从闪存加载一次映像,并且在退出功耗模式时无需进行补丁更新。