ZHCSHB9E January 2018 – July 2019 CC1352R
PRODUCTION DATA.
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
CC1352R 器件受多种软件和硬件开发工具的支持。
开发套件
CC1352R LaunchPad™开发套件可支持 开发 需要低功耗运行的 863MHz 至 930MHz 和 2.4GHz 频带高性能无线应用。该套件 采用 CC1352R 双频带、多协议 SimpleLink 无线 MCU。该套件可与 LaunchPad 生态系统一起使用,轻松实现更多功能,例如传感器、显示器等等。内置 EnergyTrace™软件是基于电能的代码分析工具,用于测量和显示应用的电能系统配置并帮助优化应用以实现超低功耗。
软件
SimpleLink CC13X2-CC26X2 软件开发套件 (SDK) 提供了完整软件包,可用于在 CC13X2/CC26X2 系列器件上开发无线 应用 。该 SDK 内含用于 CC1352R 器件的综合软件包,包括以下协议栈:
SimpleLink CC13X2-CC26X2 SDK 是 TI 的 SimpleLink MCU 平台的一部分,可提供单一开发环境,为客户开发有线和无线应用提供灵活的硬件、软件和 工具选项。有关 SimpleLink MCU 平台的详细信息,请访问 www.ti.com.cn/simplelink。
开发工具
Code Composer Studio 是一种集成开发环境 (IDE),支持 TI 的微控制器和嵌入式处理器产品系列。Code Composer Studio 包含一整套用于开发和调试嵌入式应用 的工具的工具。它包含了优化的 C/C++ 编译器、源代码编辑器、项目构建环境、调试器、描述器以及其他多种 功能。直观的 IDE 提供了单个用户界面,有助于完成应用程序开发流程的每个步骤。熟悉的工具和界面使用户能够比以前更快地入手。Code Composer Studio 将 Eclipse®软件框架的优点和 TI 先进的嵌入式调试功能相结合,为嵌入式开发人员提供了一种功能丰富的优异开发环境。
CCS 不仅支持所有 SimpleLink 无线 MCU,还支持 EnergyTrace™ 软件(应用电量使用评测)。SimpleLink SDK 中提供用于 TI-RTOS 的实时对象查看器插件。
Code Composer Studio 与 LaunchPad 开发套件上包括的 XDS 调试器一起使用时免费提供。
Code Composer Studio (CCS) Cloud 是基于 Web 的 IDE,它使您能够创建、编辑和构建 CCS 及 Energia™ 项目。成功构建项目后,您可以在互联 LaunchPad 上下载并运行该项目。CCS Cloud 现在支持 基本调试, 包括设置断点和查看变量值等功能。
IAR Embedded Workbench®是使用汇编器 C 和 C++ 构建 和调试嵌入式系统应用的一套开发工具。它提供完全集成的开发环境,包括项目管理器、编辑器和构建工具。IAR 支持所有 SimpleLink 无线 MCU。它支持许多调试器,包括 XDS110、IAR I-jet™和 Segger J-Link™。SimpleLink SDK 中提供用于 TI-RTOS 的实时对象查看器插件。SimpleLink SDK 中提供的大部分软件示例都对 IAR 提供现成的支持。
通过 iar.com 可获取 30 天评估版本或 32KB 大小限制版本。
SmartRF™ Studio 是一个 Windows®应用程序,可用于评估和配置德州仪器 (TI) 的 SimpleLink 无线 MCU。该应用将帮助射频系统的设计人员在设计过程的早期阶段轻松评估无线电。它对生成配置寄存器值、实际测试和调试射频系统尤为有用。SmartRF Studio 可作为单独的应用使用,也可与射频器件的适用评估板或调试探针一起使用。SmartRF Studio 的 特性包括:
Sensor Controller Studio 用于编写、测试和调试传感器控制器外设代码。该工具生成传感器控制器接口驱动程序,这是编译到系统 CPU 应用的一组 C 源文件。这些源文件还包含传感器控制器二进制映像,并允许系统 CPU 应用控制数据并与传感器控制器交换数据。Sensor Controller Studio 的特性包括:
CCS UniFlash 是一个独立的工具,可用于在 TI MCU 上对片上闪存进行编程。UniFlash 具有 GUI、命令行和脚本接口。CCS UniFlash 免费提供。