ZHCSTD8C May 2021 – June 2026 BQ79652-Q1 , BQ79654-Q1 , BQ79656-Q1
PRODUCTION DATA
该器件集成了电芯 OV 和 UV 保护器以及热敏电阻 OT 和 UT 保护器,这些保护器具有独立于 ADC 功能或 ADC 测量路径的可编程阈值。OVUV 和 OTUT 保护器可以在 ACTIVE 或 SLEEP 模式下运行。以下各节对保护器进行了概述。有关该块的诊断控制功能和状态,请参阅节 7.3.6.4。