ZHCSTD8C May 2021 – June 2026 BQ79652-Q1 , BQ79654-Q1 , BQ79656-Q1
PRODUCTION DATA

| 引脚 | 类型 | 说明 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||||
| BQ79656 | BQ79654 | BQ79652 | |||
| BAT | BAT | BAT | 1 | P | 电源输入和模块顶部测量输入。连接到电池模块的顶部电芯。 |
| NPNB | NPNB | NPNB | 48 | P | 连接到外部 NPN 晶体管的基极。 |
| LDOIN | LDOIN | LDOIN | 47 | P | 6V 预稳压模拟电源输入/检测引脚。连接到外部 NPN 晶体管的发射极,并将 0.1µF 去耦电容器连接到 CVSS。 |
| AVDD | AVDD | AVDD | 38 | P | 5V 稳压输出。AVDD 为内部模拟电路供电。使用一个电容器将 AVDD 旁路至 AVSS。 |
| AVSS | AVSS | AVSS | 39 | GND | 模拟地。内部模拟电路的接地连接。在外部连接 DVSS、CVSS、REFHM 和 AVSS。 |
| NEG5V | NEG5V | NEG5V | 44 | P | 用于菊花链和主 ADC 的负 5V 电荷泵。使用电容器连接到 CVSS。 |
| DVDD | DVDD | DVDD | 49 | P | 1.8V 稳压输出。DVDD 为内部数字电路供电。使用一个电容器将 DVDD 旁路至 DVSS。 |
| DVSS | DVSS | DVSS | 50 | GND | 数字地。内部数字逻辑的接地连接。在外部连接 DVSS、CVSS、REFHM 和 AVSS。 |
| CVDD | CVDD | CVDD | 45 | P | 5V 菊花链通信和 I/O 电源。CVDD 为堆栈菊花链通信收发器电路和 I/O 引脚供电。该电源还在活动和睡眠状态下支持额外的 10mA 外部负载。 |
| CVSS | CVSS | CVSS | 46 | GND | 菊花链通信接地。内部菊花链收发器的接地连接。在外部连接 DVSS、CVSS、REFHM 和 AVSS。 |
| TSREF | TSREF | TSREF | 51 | P | NTC 热敏电阻的 5V 偏置电压。将 TSREF 连接到 NTC 电阻分压器网络的顶部,并在 GPIO 配置为进行 NTC 温度监测时连接到 GPIO。使用一个电容器将 TSREF 旁路至 CVSS。 |
| REFHP | REFHP | REFHP | 37 | P | 精密基准输出引脚。使用一个电容器旁路至 REFHM。 |
| REFHM | REFHM | REFHM | 36 | GND | 精密基准接地。用于内部精密基准的接地连接。在外部连接 DVSS、CVSS、REFHM 和 AVSS。 |
| VC16 | NC | NC | 3 | I | 电芯电压检测输入。连接到电芯 16 的正极端子。将差分 RC 滤波器连接到 VC15。按照电芯连接中的说明,将 BQ79654 和 BQ79652 中未使用的 NC 引脚连接到 BAT 引脚 |
| VC15 | NC | NC | 5 | I | 电芯电压检测输入。连接到电芯 15 的正极端子。将差分 RC 滤波器连接到 VC14。按照电芯连接中的说明,将 BQ79654 和 BQ79652 中未使用的 NC 引脚连接到 BAT 引脚 |
| VC14 | VC14 | NC | 7 | I | 电芯电压检测输入。连接到电芯 14 的正极端子。将差分 RC 滤波器连接到 VC13。按照电芯连接中的说明,将 BQ79652 中未使用的 NC 引脚连接到 BAT 引脚 |
| VC13 | VC13 | NC | 9 | I | 电芯电压检测输入。连接到电芯 13 的正极端子。将差分 RC 滤波器连接到 VC12。按照电芯连接中的说明,将 BQ79652 中未使用的 NC 引脚连接到 BAT 引脚 |
| VC12 | VC12 | VC12 | 11 | I | 电芯电压检测输入。连接到电芯 12 的正极端子。将差分 RC 滤波器连接到 VC11。 |
| VC11 | VC11 | VC11 | 13 | I | 电芯电压检测输入。连接到电芯 11 的正极端子。将差分 RC 滤波器连接到 VC10。 |
| VC10 | VC10 | VC10 | 15 | I | 电芯电压检测输入。连接到电芯 10 的正极端子。将差分 RC 滤波器连接到 VC9。 |
| VC9 | VC9 | VC9 | 17 | I | 电芯电压检测输入。连接到电芯 9 的正极端子。将差分 RC 滤波器连接到 VC8。 |
| VC8 | VC8 | VC8 | 19 | I | 电芯电压检测输入。连接到电芯 8 的正极端子。将差分 RC 滤波器连接到 VC7。 |
| VC7 | VC7 | VC7 | 21 | I | 电芯电压检测输入。连接到电芯 7 的正极端子。将差分 RC 滤波器连接到 VC6。 |
| VC6 | VC6 | VC6 | 23 | I | 电芯电压检测输入。连接到电芯 6 的正极端子。将差分 RC 滤波器连接到 VC5。 |
| VC5 | VC5 | VC5 | 25 | I | 电芯电压检测输入。连接到电芯 5 的正极端子。将差分 RC 滤波器连接到 VC4。 |
| VC4 | VC4 | VC4 | 27 | I | 电芯电压检测输入。连接到电芯 4 的正极端子。将差分 RC 滤波器连接到 VC3。 |
| VC3 | VC3 | VC3 | 29 | I | 电芯电压检测输入。连接到电芯 3 的正极端子。将差分 RC 滤波器连接到 VC2。 |
| VC2 | VC2 | VC2 | 31 | I | 电芯电压检测输入。连接到电芯 2 的正极端子。将差分 RC 滤波器连接到 VC1。 |
| VC1 | VC1 | VC1 | 33 | I | 电芯电压检测输入。连接到电芯 1 的正极端子。将差分 RC 滤波器连接到 VC0。 |
| VC0 | VC0 | VC0 | 35 | I | 电芯电压检测输入。连接到电芯 1 的负极端子。将差分 RC 滤波器连接到 AVSS。 |
| CB16 | NC | NC | 2 | I/O | 电芯均衡连接。该引脚连接到内部电芯均衡 FET。使用到 CB15 的差分 RC 滤波器将该引脚连接到电芯 16 的正极端子。滤波电阻器还设置内部均衡电流。通过 RC 将未使用的 CB16 引脚连接到 BAT 引脚,并按照电芯连接中的说明,将 BQ79652 中未使用的 NC 引脚连接到 BAT 引脚 |
| CB15 | NC | NC | 4 | I/O | 电芯均衡连接。该引脚连接到内部电芯均衡 FET。使用到 CB14 的差分 RC 滤波器将该引脚连接到电芯 15 的正极端子。滤波电阻器还设置内部均衡电流。按照电芯连接中的说明,将 BQ79654 和 BQ79652 中未使用的 NC 引脚连接到 BAT 引脚 |
| CB14 | CB14 | NC | 6 | I/O | 电芯均衡连接。该引脚连接到内部电芯均衡 FET。使用到 CB13 的差分 RC 滤波器将该引脚连接到电芯 14 的正极端子。滤波电阻器还设置内部均衡电流。按照电芯连接中的说明,将 BQ79652 中未使用的 NC 引脚连接到 BAT 引脚 |
| CB13 | CB13 | NC | 8 | I/O | 电芯均衡连接。该引脚连接到内部电芯均衡 FET。使用到 CB12 的差分 RC 滤波器将该引脚连接到电芯 13 的正极端子。滤波电阻器还设置内部均衡电流。按照电芯连接中的说明,将 BQ79652 中未使用的 NC 引脚连接到 BAT 引脚 |
| CB12 | CB12 | CB12 | 10 | I/O | 电芯均衡连接。该引脚连接到内部电芯均衡 FET。使用到 CB11 的差分 RC 滤波器将该引脚连接到电芯 12 的正极端子。滤波电阻器还设置内部均衡电流。 |
| CB11 | CB11 | CB11 | 12 | I/O | 电芯均衡连接。该引脚连接到内部电芯均衡 FET。使用到 CB10 的差分 RC 滤波器将该引脚连接到电芯 11 的正极端子。滤波电阻器还设置内部均衡电流。 |
| CB10 | CB10 | CB10 | 14 | I/O | 电芯均衡连接。该引脚连接到内部电芯均衡 FET。使用到 CB9 的差分 RC 滤波器将该引脚连接到电芯 10 的正极端子。滤波电阻器还设置内部均衡电流。 |
| CB9 | CB9 | CB9 | 16 | I/O | 电芯均衡连接。该引脚连接到内部电芯均衡 FET。使用到 CB8 的差分 RC 滤波器将该引脚连接到电芯 9 的正极端子。滤波电阻器还设置内部均衡电流。 |
| CB8 | CB8 | CB8 | 18 | I/O | 电芯均衡连接。该引脚连接到内部电芯均衡 FET。使用到 CB7 的差分 RC 滤波器将该引脚连接到电芯 8 的正极端子。滤波电阻器还设置内部均衡电流。 |
| CB7 | CB7 | CB7 | 20 | I/O | 电芯均衡连接。该引脚连接到内部电芯均衡 FET。使用到 CB6 的差分 RC 滤波器将该引脚连接到电芯 7 的正极端子。滤波电阻器还设置内部均衡电流。 |
| CB6 | CB6 | CB6 | 22 | I/O | 电芯均衡连接。该引脚连接到内部电芯均衡 FET。使用到 CB5 的差分 RC 滤波器将该引脚连接到电芯 6 的正极端子。滤波电阻器还设置内部均衡电流。 |
| CB5 | CB5 | CB5 | 24 | I/O | 电芯均衡连接。该引脚连接到内部电芯均衡 FET。使用到 CB4 的差分 RC 滤波器将该引脚连接到电芯 5 的正极端子。滤波电阻器还设置内部均衡电流。 |
| CB4 | CB4 | CB4 | 26 | I/O | 电芯均衡连接。该引脚连接到内部电芯均衡 FET。使用到 CB3 的差分 RC 滤波器将该引脚连接到电芯 4 的正极端子。滤波电阻器还设置内部均衡电流。 |
| CB3 | CB3 | CB3 | 28 | I/O | 电芯均衡连接。该引脚连接到内部电芯均衡 FET。使用到 CB2 的差分 RC 滤波器将该引脚连接到电芯 3 的正极端子。滤波电阻器还设置内部均衡电流。 |
| CB2 | CB2 | CB2 | 30 | I/O | 电芯均衡连接。该引脚连接到内部电芯均衡 FET。使用到 CB1 的差分 RC 滤波器将该引脚连接到电芯 2 的正极端子。滤波电阻器还设置内部均衡电流。 |
| CB1 | CB1 | CB1 | 32 | I/O | 电芯均衡连接。该引脚连接到内部电芯均衡 FET。使用到 CB0 的差分 RC 滤波器将该引脚连接到电芯 1 的正极端子。滤波电阻器还设置内部均衡电流。 |
| CB0 | CB0 | CB0 | 34 | I/O | 电芯均衡连接。该引脚连接到内部电芯均衡 FET。使用到 AVSS 的差分 RC 滤波器连接到电芯 1 的负极端子。滤波电阻器还设置内部均衡电流。 |
| SRP | SRP | SRP | 64 | I | 电流检测电阻连接。SRP 和 SRN 连接到电流检测电阻的每一端。 |
| SRN | SRN | SRN | 63 | I | 电流检测电阻连接。SRP 和 SRN 连接到电流检测电阻的每一端。 |
| RX | RX | RX | 52 | I | UART 接收器输入。使用外部电阻上拉至 CVDD,并将器件 RX 连接到主机 MCU 的 TX 输出。如果未使用(例如,对于堆栈器件),请将 RX 连接到 CVDD。 |
| TX | TX | TX | 53 | O | UART 发送器输出。将器件 TX 连接到主机 MCU 的 RX 输入端,并将从主机侧上拉。如果未使用(例如,对于堆栈器件),则将其保持悬空。 |
| COMHP | COMHP | COMHP | 43 | I/O | 适用于菊花链连接的垂直双向通信接口。高侧(北侧)差分 I/O。将连接到菊花链配置中的上部相邻器件的低侧(南侧)COMLP 和 COMLN。如果未使用,在 COMHP 和 COMHN 之间连接 1kΩ 电阻器。 |
| COMHN | COMHN | COMHN | 42 | I/O | |
| COMLP | COMLP | COMLP | 40 | I/O | 适用于菊花链连接的垂直双向通信接口。低侧(南侧)差分 I/O。将连接到菊花链配置中的下部相邻器件的高侧(北侧)COMHP 和 COMHN。如果未使用,在 COMLP 和 COMLN 之间连接 1kΩ 电阻器。 |
| COMLN | COMLN | COMLN | 41 | I/O | |
| NFAULT | NFAULT | NFAULT | 62 | O | 故障指示输出。低电平有效。如果在基底器件上使用,请使用上拉电阻将 NFAULT 上拉至 CVDD,并将 NFAULT 连接到主机 MCU GPIO。如果未使用,则将其保持未连接状态。 |
| GPIO1 | GPIO1 | GPIO1 | 61 | I/O | 通用输入/输出、配置选项包括:
|
| GPIO2 | GPIO2 | GPIO2 | 60 | I/O | |
| GPIO3 | GPIO3 | GPIO3 | 59 | I/O | |
| GPIO4 | GPIO4 | GPIO4 | 58 | I/O | |
| GPIO5 | GPIO5 | GPIO5 | 57 | I/O | |
| GPIO6 | GPIO6 | GPIO6 | 56 | I/O | |
| GPIO7 | GPIO7 | GPIO7 | 55 | I/O | |
| GPIO8 | GPIO8 | GPIO8 | 54 | I/O | |