ZHCSTD8C May 2021 – June 2026 BQ79652-Q1 , BQ79654-Q1 , BQ79656-Q1
PRODUCTION DATA
该器件的菊花链通信采用环形架构。在该架构中,两个器件之间的电缆断开不会像正常的非环形方案那样阻止与所有上游器件的通信。当主机检测到通信中断时,该器件允许主机切换通信方向,以便与中断点两侧的器件进行通信。这样可以确保安全运行,直到线路中的中断点被修复。
CONTROL1[DIR_SEL] 控制通信方向。器件将根据 [DIR_SEL] 和 [TOP_STACK] 设置重新配置 COMH 和 COML 端口。需要执行自动寻址过程来重新寻址反向通信方向的器件地址。
下面是一个针对整个菊花链将通信方向更改为 [DIR_SEL] = 1 的示例:
图 7-38 更改菊花链中的通信方向的示例设置两个通信方向的器件地址之后,主机可以在切换通信方向时跳过自动寻址步骤。
当电缆损坏时,主机遵循相同的过程来更改通信方向。要访问菊花链中的所有器件,主机必须在菊花链的某些器件上 [DIR_SEL] = 0 以及其他器件上 [DIR_SEL] = 1 的情况下通信。菊花链还将有两个 ToS 器件,每个通信方向一个。
图 7-39 使用环形架构在电缆断开的情况下访问所有器件