ZHCSF53A April 2016 – June 2016
PRODUCTION DATA.
bq501210 是一款符合无线充电联盟 (WPC) v1.2 标准的无线电源数字控制器。该器件集成了符合 WPC 的接收器无线传输功率所需的逻辑功能,最高能够传输 15W 功率。bq501210 也是一款智能器件,定期向周围环境发出 ping 以搜索需要供电的设备、检测充电板上是否存在外来金属物体、为正在进行无线供电的设备监视所有通信以及根据从被供电设备收到的反馈调整施加到发射器线圈的功率。bq501210 还可以处理与功率输出相关的故障条件并控制运行模式状态指示灯。bq501210 使用电源电压控制机制代替传统的频率控制调节传送到接收器的功率。
通过与高电压专用充电端口 (HVDCP) 适配器进行协商,bq501210 可选择提供 5W WPC 低功率或 15W 中等功率。
此外,还可以凭借快速充电支持为兼容的接收器提供更高功率。
有关 TI 无线充电解决方案的更多信息,请访问 www.ti.com.cn/wirelesspower
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| bq501210 | VQFN (64) | 9.00mm x 9.00mm |
空白