ZHCSWE9B December 2024 – June 2025 BQ2969T
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
在 BQ2969T 中,可以通过外部电路实现 OUT 引脚的控制。CTL 引脚可用作外部电路的控制输入,以便强制 OUT 引脚置为有效。当 CTL 引脚降至 VDD - VCTL 以下,且持续 tUVDELAY 时,可实现 OUT 过驱控制。这可以通过简单的电路来实现,例如通过图 8-10 中所示的 N 沟道 MOSFET 来实现。OUT 引脚保持置为有效,直至 CTL 引脚电压上升至高于 OT 电压跳变阈值。
在所有运行模式下,RPD 以低占空比脉冲方式运行,因此产生较高的有效电阻 RPD,从而避免从电源消耗大量额外电流。