ZHCSWE9B December 2024 – June 2025 BQ2969T
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
CTL 引脚可用作控制输入,通过将该引脚驱动为低电平来按需将 OUT 驱动器置为有效。还可以通过在 CTL 和 VDD 引脚之间连接 PTC 热敏电阻,从而让该引脚实现电芯过热 (OT) 保护。该器件在 CTL 引脚上包括一个下拉电阻,该电阻由 TI 进行配置,选择范围为 500kΩ 至 10MΩ。
使用 CTL 引脚功能需要 5V 或更高的 VDD 电压。如果要在 VDD < 5V 的应用中使用该器件,请将 CTL 引脚连接到 VDD。