3 说明
bq2597x 是使用开关电容器架构且效率达 97% 的高效 8A 电池充电解决方案。该架构和集成式 FET 经过优化,可实现 50% 占空比,这就允许电缆电流为向电池提供的电流的一半,从而降低充电电缆上的损耗并限制应用中的温度升高。
| 器件型号 |
封装 |
封装尺寸(标称值) |
| bq25970(2)
|
DSBGA (56) |
3.00mm x 3.20mm |
| bq25971(3)
|
DSBGA (56) |
3.00mm x 3.20mm |
(1) 如需了解所有可用封装,请参阅产品说明书末尾的可订购产品附录。
(2) 外部 OVP 电缆
(3) 无外部 OVP