ZHCSH40A
November 2017 – December 2017
PRODUCTION DATA.
1
特性
2
应用
3
说明
Device Images
简化应用
4
修订历史记录
5
说明 (续)
6
器件和文档支持
6.1
器件支持
6.1.1
第三方产品免责声明
6.1.2
器件命名规则
6.2
文档支持
6.2.1
相关文档
6.3
相关链接
6.4
接收文档更新通知
6.5
社区资源
6.6
商标
6.7
静电放电警告
6.8
术语表
7
机械、封装和可订购信息
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
YFF|56
MXBG330
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcsh40a_oa
zhcsh40a_pm
1
特性
97% 功率级效率可实现 8A 快速充电
对开关电容器架构进行优化,可实现 50% 的占空比
输入电压为电池电压的 2 倍(3.5V 至 4.65V)
输出电流为输入电流的 2 倍(高达
4.5A)
降低了电缆的功率损耗
用于实现安全运行的 集成式可编程保护 功能
输入过压保护 (BUS_OVP)
具有可调警报的输入过流保护 (BUS_OCP)
具有外部 OVP FET(VAC_OVP 高达 17V,仅限 bq25970)的输入过压保护
具有可调警报的电池过压保护 (BAT_OVP)
输出过压保护 (VOUT_OVP)
具有可调警报的输入过流保护 (BUS_OCP)
具有可调警报的 IBAT 过流保护 (BAT_OCP)
电池温度监控
连接器温度监控
用于系统优化的可编程设置
用于系统负载和壁式适配器瞬态的可选 VBATREG 和 IBATREG 调节(仅限 bq25970,具有外部 OVP FET)
用于中断的 STAT、FLAG 和 MASK 选项
ADC 读数和配置
集成式 12 位有效模数转换器 (ADC)
±0.5% 总线电压
±0.5% VOUT 电压
–0.4% 至 0.2% 电池电压(使用差动感应)
具有外部 R
SENSE
的 ±1.5% 电池电流 (6A)
±1% 电池温度
±1% 总线温度
±4°C 裸片温度