ZHCSZ03A June 2025 – October 2025 BQ25822
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
为了维持系统轨上的最小工作电压,可以使用 ACUV 引脚将输入欠压阈值编程为 VVACUV = VREF_ACUV(请参阅节 6.3.3.1)。该器件还具有预设为 VVAC_OK 的内部欠压保护功能。当输入电压降至这两个阈值中的较高者以下时,器件禁用充电器。在输入欠压期间,一个 INT 脉冲被置为有效以向主机发送信号,并且 VAC_UV_STAT 和 _FLAG 位被设置。此外,PG_STAT 位会被清零并且 PG 引脚会拉至高电平。该器件会自动在欠压情况消除后恢复充电操作。