ZHCSX38 August 2024 BQ25758A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
输出电容器会传导高纹波电流。输出电容器 RMS 纹波电流由下式给出,其中最小 VAC 对应于最大电容器电流。
5mΩ 输出电容器 ESR 会产生 74mV 的输出电压纹波,如下所示:
140μF 输出电容器会产生 66mV 的电容纹波电压,如下所示:
应使用陶瓷电容器和大容量电容器的组合来提供低 ESR 和高纹波电流容量。陶瓷电容器应靠近开关半桥放置。考虑到总大容量输出电容,建议在 RBAT_SNS 的任一侧均匀分布。完整的原理图是处理典型应用中的 CBAT 的良好起点。