ZHCSX38 August 2024 BQ25758A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
为了保护系统轨上的下游器件,可以使用 ACOV 引脚将输入过压阈值编程为 VVACOV = VREF_ACOV(请参阅节 7.3.3.1)。该器件还具有预设为 VVAC_INT_OV 的内部过压保护功能。当输入电压升至这两个阈值中的较低者以上时,器件禁用控制器。在输入过压期间,一个 INT 脉冲被置为有效以向主机发送信号,并且 VAC_OV_STAT 和 _FLAG 位被设置。此外,PG_STAT 位会被清零并且 PG 引脚会拉至高电平。该器件会自动在过压情况消除后恢复操作。