ZHCSTZ0 November 2023 BQ25756E
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VAC | 输入电压 | 4.2 | 36 | V | |
| VBAT | 电池电压 | 0 | 36 | V | |
| VDRV_SUP | DRV_SUP 引脚直接驱动电压范围 | 4.0 | 12 | V | |
| FSW | 开关频率 | 200 | 600 | kHz | |
| TJ | 结温 | -40 | 125 | °C | |
| TA | 环境温度 | -40 | 105 | °C | |
| CVAC | VAC 电容器 | 1 | µF | ||
| CIN | 降压/升压输入电容(降额后的最小值) | 160 | µF | ||
| COUT | 降压/升压输出电容(降额后的最小值) | 160 | µF | ||
| CREGN | REGN 电容器(降额前的标称值) | 4.7 | µF | ||
| CDRV_SUP | DRV_SUP 电容器(降额前的标称值) | 4.7 | µF | ||
| L | 开关电感器 | 2.2 | 15 | µH | |
| RDCR | 电感器直流电阻 | 1.75 | 60 | mΩ | |
| RAC_SNS | 输入电流检测电阻 | 0(1) | 5 | 10 | mΩ |
| RBAT_SNS | 电池电流检测电阻 | 5 | mΩ | ||
| RICHG | ICHG 编程下拉电阻器 | 0.0(2) | 100 | kΩ | |
| RILIM_HIZ | ILIM_HIZ 编程下拉电阻器 | 0.0(3) | 50 | kΩ | |