ZHCSTZ0 November 2023 BQ25756E
PRODUCTION DATA
本设计示例使用下表中显示的参数。
参数 | 值 |
---|---|
输入电压工作范围 (VAC) | 5V 至 36V |
输入电流限制 (IAC) | 硬件限制:6.7A 软件限制:由 TPS26750 PD 控制器设置 |
充电电流限制 (ICHG) | 5A |
电池充电电压 (VBAT_REG) | 42V |
开关频率 | 450kHz |
反向模式电压调节 (VAC_REV) | 由 TPS26750 设置:5V 至 36V |
反向模式电流调节 (IAC_REV) | 硬件限制:6.7A 软件限制:由 TPS26750 PD 控制器设置 |