ZHCSZ21A October 2025 – December 2025 BQ25690
PRODUCTION DATA
通常情况下,器件将以固定频率工作。该充电器还支持频率抖动功能,以便提高 EMI 性能并有助于满足 IEC-CISPR 22 规范。默认情况下会设置 EN_DITHER = 00b,即禁用此抖动功能。通过设置 EN_DITHER = 01/10/11b 来启用此功能。启用抖动后,开关频率不是固定的。开关频率在 EN_DITHER 设置确定的范围内变化,01/10/11b 对应于 ±2%/4%/6% 开关频率。所选抖动范围越大,EMI 噪声峰值就越小;但是,会产生稍大的 VIN/VSYS 电容器电压纹波。因此,在选择抖动频率范围时需要在 EMI 噪声峰值和 VIN/VSYS 电压纹波之间进行权衡。选择符合 IEC-CISPR 22 规范的最低抖动范围。获得专利的抖动模式可以提高从开关频率到最高 30MHz 的高频范围(涵盖整个传导 EMI 噪声范围)的 EMI 性能。