ZHCSTP3 October 2023 BQ25176J
PRODUCTION DATA
在插入有效 VIN 之后,器件会检查 ISET 引脚上的电阻器是否存在短路 (RISET < RISET_SHORT)。如果检测到短路情况,充电器将保持故障状态,直到切换输入或 TS 引脚。如果 ISET 引脚开路,充电器继续进行引脚检测,并在没有充电电流的情况下启动充电器。该引脚在充电时受到监控,并且充电器运行时 RISET 的变化将立即转化为充电电流的变化。
ISET 引脚与 GND 之间的外部下拉电阻(建议使用 ±1% 或精度更高的电阻以更大限度减小充电电流误差)将充电电流设置为:
其中:
如果充电电流低于 50mA,建议在 ISET 上增加一个 RC 电路来实现更稳定的电流信号。为了在较低的电流下实现更高的精度,会禁用部分电流检测 FET 以提供更佳的分辨率。