ZHCSTP3 October 2023 BQ25176J
PRODUCTION DATA
该器件具有内置安全计时器,可防止由于电池异常情况而延长充电周期。预充电计时器固定为 30 分钟。快充安全计时器固定为 10 小时。当安全计时器到期时,充电周期结束。在安全计时器到期后,需要切换输入电源或 TS 引脚才能重新启动充电周期。
在热调节或 VINDPM 期间,由于实际充电电流可能低于 ISET 设置,因此安全计时器以时钟速率的一半进行计数。例如,如果充电器在整个充电周期中处于热调节状态并且安全计时器为 10 小时,则计时器将在 20 小时后到期。
在禁用充电的故障(例如 VIN_OV、VOUT_OVP、TSHUT)期间,计时器暂停。故障消失后,充电和安全计时器恢复。如果充电周期停止并再次启动,计时器将复位(切换 TS 引脚会重新启动计时器)。
发生以下事件时,安全计时器会重新开始计数:
预充电安全计时器(VOUT < VBAT_LOWV 时运行的固定计数器)在暂停、复位和以半速率计数方面遵循与快速充电安全计时器相同的规则。