ZHCSNR9 November 2021 BQ25173
PRODUCTION DATA
CIN = 1µF,COUT = 1µF

| IOUT = 10mA | VOUT = 4.2V |
| VIN = 5V | VOUT = 4.2V |

| VIN = 5V 和 12V | VOUT = 3.8V 和 7.6V |

| CE 引脚 = 高电平 | VOUT=0V |

| VIN = 0V |

| IOUT = 10mA | VOUT = 8.4V |

| VIN = 5V | 温度= 25ºC |
图 6-6 压降电压与输出电流间的关系
| CE 引脚 = 低电平 | ICHG = 0A |