ZHCSNR9 November 2021 BQ25173
PRODUCTION DATA
该器件具有为超级电容器充电的单电源输出。可以将系统负载与超级电容器并联;充电电流由系统和超级电容器共享。
该充电器设计为从输入到输出具有单一路径,可为超级电容器充电。在施加有效的输入电源时,会检查 ISET 引脚是否存在短路/开路。
该器件会尝试以快速充电电流设置为超级电容充电,电压从完全放电 (0V) 上升到可编程稳压电压 VREG。在超级电容器电压较低时进行快速充电,IC 中的功耗最大。如果 IC 温度达到 TREG,IC 会进入热调节并根据需要减小充电电流,以防止温度进一步升高。快速充电电流通过 ISET 引脚进行编程。图 7-1 展示了具有热调节功能时的典型超级电容器充电曲线。在较低的快速充电设置下,IC 的结温低于 TREG 并且不进入热调节。
一旦超级电容器充电至稳压电压,电压环路就会进行控制,并在电流逐渐减小到零时将电压保持在稳压电压。锂离子电池充电器中没有电流终止阈值。
更多详细信息,请参阅节 7.3。
图 7-1 具有热调节功能时的超级电容器充电曲线