ZHCSMQ1A april 2020 – april 2021 BQ25170
PRODUCTION DATA
BQ25170 是一款集成式 800mA 线性充电器,适用于面向空间受限便携式应用的单节锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池。该器件具有为电池充电的单电源输出。只要安全计时器期间内平均系统负载不会妨碍电池充满电,就可以使系统负载与电池并联。当系统负载与电池并联时,充电电流会由系统和电池共享。
该器件分三个阶段为锂离子电池充电:对完全放电电池进行恢复性充电的预充电阶段,为电池充上大部分电量的恒流快速充电阶段,以及使电池电量充满的电压调节阶段。
在所有充电阶段,内部控制环路都会监控 IC 结温,当其超过内部温度阈值 TREG 时,它会减少充电电流。
充电器功率级和充电电流检测功能均完全集成。该充电器具有高精度电流和电压调节环路功能、充电状态显示和自动充电终止功能。充电电压和快速充电电流可通过外部电阻编程设定。预充电和终止电流阈值由快速充电电流设置决定。
| 器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| BQ25170 | WSON (8) | 2.0mm x 2.0mm |
简化版原理图