ZHCSJD3B July 2018 – February 2019 BQ25150
PRODUCTION DATA.
VIN = 5V |
VIN = 5V | VBAT = 2.7V |
VBUS = 5V |
VIN = 0V | VBAT = 3.6V | VINLS = VPMID |
VBAT = 4.4V | ILOAD = 150mA |
VBAT = 4.4V | ILOAD = 150mA |
VIN = 5V | VBAT = 3.6 V | ICHARGE_RANGE = 1 |
VBUS = 5V | VBAT = 2.7V | ICHARGE_RANGE = 1 |
VIN = 0V | VBAT = 3.6V | VINLS = VPMID |
VIN = 0V | VBAT = 3.6V | VINLS= VPMID |
VBAT = 4.4V | ILOAD = 150mA |
VBAT = 4.4V | ILOAD = 150mA |