ZHCSDD0A February 2014 – January 2015
PRODUCTION DATA.
bq24296M 是一款高度集成开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,此器件用于续航各种智能手机和平板电脑应用中的单节锂离子和锂聚合物电池。 它的低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、减少了电池充电时间并延长了放电阶段的电池寿命。 具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器件成为一个真正地灵活解决方案。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
bq24296M | VQFN (24) | 4.00mm x 4.00mm |
Changes from * Revision (February 2014) to A Revision