ZHCSIF0N September 2008 – October 2021 BQ24072 , BQ24073 , BQ24074 , BQ24075 , BQ24079
PRODUCTION DATA
BQ2407x 系列器件是集成型锂离子线性充电器和系统电源路径管理器件,适用于空间受限的便携式应用。这类器件通过 USB 端口或交流适配器运行,最高支持 1.5A 的充电电流。它们在输入电压范围内具有输入电压保护功能,因此支持非稳压适配器。BQ2407x 的 USB 输入电流限制精度和启动序列使得这款器件能够符合 USB-IF 浪涌电流规范。此外,输入动态电源管理 (VIN-DPM) 可防止充电器损毁错误配置的 USB 电源。
BQ2407x 具有动态电源路径管理 (DPPM),此功能可在为系统供电的同时独立地为电池充电。当输入电流限制引起系统输出降至 DPPM 阈值时,DPPM 电路将减少充电电流;因此,可在为系统负载供电时随时监测充电电流。这个特性减少了电池上充放电周期的数量,可实现充电正常终止并使得系统能够在由有缺陷或者不完整的电池组供电的情况下运行。
| 器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| BQ24072 | VQFN (16) | 3.00mm × 3.00mm |
| BQ24073 | ||
| BQ24074 | ||
| BQ24075 | ||
| BQ24079 |
典型应用电路