ZHCSXI9A November 2024 – June 2025 AWR2944P
PRODUCTION DATA
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 接收器 | 噪声系数 | AWR2944P | 10.5 | dB | ||
AWR2944-ECO/AWR2944LC | 12 | |||||
AWR2E44P(1) | 11 | |||||
AWR2E44-ECO/AWR2E44LC | 12.5 | |||||
| 1dB 压缩点(带外)(2) | -10 | dBm | ||||
| 最大增益 | 46 | dB | ||||
| 增益范围 | 16 | dB | ||||
| 增益阶跃大小 | 2 | dB | ||||
| 中频带宽(3) | 20 | MHz | ||||
| ADC 采样率 | 45 | Msps | ||||
| ADC 分辨率 | 16 | 位 | ||||
| 回波损耗 (S11) | -10 | dB | ||||
| 增益不匹配变化(随温度变化) | ±0.5 | dB | ||||
| 相位不匹配变化(随温度变化) | ±3 | ° | ||||
| 空闲通道杂散#GUID-155E2CB9-A605-4B67-A15D-06851648397E | -90 | dBFS | ||||
| 发送器 | 输出功率 | AWR2944P | 14 | dBm | ||
| AWR2944-ECO/AWR2944LC | 13.5 | |||||
| AWR2E44P(1) | 13.5 | |||||
| AWR2E44-ECO/AWR2E44LC | 12.5 | |||||
| 移相器精度 | ±3 | ° | ||||
| 振幅噪声 | -145 | dBc/Hz | ||||
| 时钟子系统 | 频率范围 | 76 | 81 | GHz | ||
| 斜坡速率 | 250(4) | MHz/μs | ||||
| 1MHz 偏移时的相位噪声 | 76GHz 至 77GHz (VCO1) | -96 | dBc/Hz | |||
| 76GHz 至 81GHz (VCO2)(5) | -95 | |||||
| 可用 HPF 转角频率 (kHz) |
| HPF |
| 300、350、700、1400 |
图 7-1 针对 AWR2944P 器件显示了与编程的接收器增益图相关的噪声系数和带内 P1dB 参数的变化。
图 7-1 噪声系数、带内 P1dB 与接收器增益间的关系