ZHDS010B
December 2025 – September 2026
AWR2188
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
功能方框图
5
器件和文档支持
5.1
器件命名规则
5.2
工具与软件
5.3
文档支持
5.4
支持资源
5.5
商标
5.6
静电放电警告
5.7
术语表
6
修订历史记录
7
机械、封装和可订购信息
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
APE|573
MPBGB55A
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhds010b_oa
1
特性
FMCW 收发器
集成 PLL、发送器、接收器、基带和 ADC
工作频率范围为 76-81GHz,具有高达 4.5GHz 的连续线性调频脉冲带宽
八个接收通道
八个传输通道
基于分数 N PLL 的超精确线性调频脉冲引擎
TX 功率:13dBm
RX 噪声系数:11dB
支持高达 -6.5dBm 的 P1dB
业界出色的 8 发送器、8 接收器雷达前端,功耗为 2.8W
支持低于 3μs 的啁啾空闲时间,实现优异的最大速度测量性能
266MHz/μs 的最大啁啾斜率,实现快速高带宽测量
ADC 采样率高达 66.67Msps,可实现出色的仪表量程
内置校准和自检
内置固件 (ROM)
针对工艺和温度进行自校准的系统
主机接口
通过 SPI 或 I2C 接口与外部处理器进行控制连接
通过 MIPI D-PHY 和 CSI2 v1.2 与外部处理器进行数据连接
通过中断实现故障报告
以符合功能安全标准为目标
专为功能安全应用开发
提供了有助于进行 ISO 26262 功能安全系统设计的文档
以系统功能达到 ASIL-D 级为目标
硬件能力最高可满足 ASIL-B 目标
安全相关认证
计划通过 TUV 的 ISO 26262 认证
以 AEC-Q100 级为目标
AWR2188 高级特性
嵌入式自监控,有限使用主机处理器
可以选择级联多个器件以增加通道数
嵌入式干扰检测功能
电源管理
内置 LDO 网络,可增强 PSRR
I/O 支持双电压 3.3V/1.8V
时钟源
支持外部驱动、频率为 50MHz 或 40MHz 的时钟(方波/正弦波)
支持 50MHz 或 40MHz 晶体与负载电容器相连接
轻松的硬件设计
经过生产验证的创新封装上启动 (LOP) 技术,具有易于路由的启动装置位置
0.5mm 间距 14mm × 15mm FCCSP 封装,可实现轻松组装和低成本 PCB 设计
小尺寸解决方案
运行条件
结温范围:TX 模块中 -40°C 至 140°C、-40°C 至 142°C