ZHCSIL9B July 2017 – November 2018 ATL431LI , ATL432LI
PRODUCTION DATA.
在本示例中,我们将会讨论简化的设计流程。反馈网络的补偿网络不在本部分的讨论范围内。有关补偿网络的详细信息,请参阅 SLUA671。
本设计的目标是:设计一个低待机电流反馈网络,以满足欧洲 CoC 2 级和美国能源部 VI 级要求。为了满足设计要求,系统待机功率需低于 75mW。为了满足这一要求,反馈网络的功耗需要小于 40mW,以便为初级侧控制器和无源组件的功率损耗留出余量,这可能会给大于 10V 的系统带来挑战。
Figure 29. 反馈静态电流