ZHCSIL9B July 2017 – November 2018 ATL431LI , ATL432LI
PRODUCTION DATA.
| 参数 | 测试电路 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VREF | 基准电压 | 请参阅 Figure 17 | VKA = Vref,IKA = 1mA | ATL43xLIAx 器件 | 2475 | 2500 | 2525 | mV |
| ATL43xLIBx 器件 | 2487 | 2500 | 2512 | mV | ||||
| VI(dev) | 整个温度范围内的基准输入电压偏差 (1) | 请参阅 Figure 17 | VKA = Vref,IKA = 1mA | ATL43xLIxI 器件 | 6 | 17 | mV | |
| ATL43xLIxQ 器件 | 10 | 27 | mV | |||||
| ΔVref / ΔVKA | 基准电压变化与阴极电压变化之比 | 请参阅 Figure 18 | IKA = 1mA | ΔVKA = 10V - Vref | –1.4 | –2.7 | mV/V | |
| ΔVKA = 36V - 10V | –1 | -2 | mV/V | |||||
| Iref | 基准输入电流 | 请参阅 Figure 18 | IKA = 1mA,R1 = 10kΩ,R2 = ∞ | 0.2 | 0.4 | µA | ||
| II(dev) | 整个温度范围内的基准输入电流偏差 (1) | 请参阅 Figure 18 | IKA = 1mA,R1 = 10kΩ,R2 = ∞ | 0.1 | 0.3 | µA | ||
| Imin | 调节的最小阴极电流 | 请参阅 Figure 17 | VKA = Vref | 65 | 80 | µA | ||
| Ioff | 关闭状态阴极电流 | 请参阅 Figure 19 | VKA = 36V,Vref = 0 | 0.1 | 1 | µA | ||
| |ZKA| | 动态阻抗 (2) | 请参阅 Figure 17 | VKA = Vref,IKA = 1mA 至 15mA | 0.3 | 0.65 | Ω | ||