ZHCSRB2A June 2023 – August 2023 AMC3311-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | ||||||
| VDD | 低侧电源电压 | VDD 至 GND | 3.0 | 3.3 | 5.5 | V |
| 模拟输入 | ||||||
| VClipping | 削波输出前的输入电压 | IN 至 HGND | 2.516 | V | ||
| VFSR | 额定线性满量程电压 | IN 至 HGND | -0.1 | 2 | V | |
| 模拟输出 | ||||||
| CLOAD | 容性负载 | 在 OUTP 或 OUTN 至 GND 上 | 500 | pF | ||
| OUTP 至 OUTN | 250 | |||||
| RLOAD | 电阻负载 | 在 OUTP 或 OUTN 至 GND 上 | 10 | 1 | kΩ | |
| 数字输出 | ||||||
| DIAG 引脚的上拉电源电压 | 0 | VDD | V | |||
| 温度范围 | ||||||
| TA | 工作环境温度 | -40 | 25 | 125 | °C | |