ZHCSRB2A June 2023 – August 2023 AMC3311-Q1
PRODUCTION DATA
VDD = 3.3V、IN = 0V 至 2V 且 fIN = 10kHz 时(除非另有说明)





| VIN = 2V |




| 总未校准输出误差定义为: (VOUT – VIN × G) / (VClipping × G),其中 G 是器件的标称增益 (1V/V),VClipping 为 2.516V |







| VIN = 2V |