ZHCSNZ2 February   2022 AMC23C11

ADVANCE INFORMATION  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  功耗额定值
    6. 6.6  绝缘规格
    7. 6.7  安全相关认证
    8. 6.8  安全限值
    9. 6.9  电气特性
    10. 6.10 开关特性
    11. 6.11 时序图
  7. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 模拟输入
      2. 7.3.2 基准输入
      3. 7.3.3 隔离通道信号传输
      4. 7.3.4 开漏数字输出
        1. 7.3.4.1 透明输出模式
        2. 7.3.4.2 锁存输出模式
      5. 7.3.5 上电和断电行为
      6. 7.3.6 VDD1 欠压和失去电源行为
    4. 7.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 直流链路过流检测
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
    3. 8.3 必做事项和禁止事项
  9. 电源相关建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 相关文档
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 支持资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 Electrostatic Discharge Caution
    6. 11.6 术语表
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

绝缘规格

在工作环境温度范围内(除非另外注明)
参数 测试条件 单位
常规
CLR 外部电气间隙(1) 引脚间的最短空间距离 ≥ 8.5 mm
CPG 外部爬电距离(1) 引脚间的最短封装表面距离 ≥ 8.5 mm
DTI 绝缘穿透距离 绝缘层的最小内部间隙(内部间隙) ≥ 15.4 µm
CTI 相对漏电起痕指数 DIN EN 60112 (VDE 0303-11);IEC 60112 ≥ 600 V
材料组别 符合 IEC 60664-1 I
过压类别
(符合 IEC 60664-1)
额定市电电压 ≤ 600 VRMS I-III
额定市电电压 ≤ 1000 VRMS I-II
DIN VDE V 0884-11:2017-01
VIORM 最大重复峰值隔离电压 交流电压下 1060 VPK
VIOWM 最大额定隔离
工作电压
交流电压下(正弦波) 750 VRMS
直流电压下 1060 VDC
VIOTM 最大瞬态
隔离电压
VTEST = VIOTM,t = 60s(鉴定测试) 7070 VPK
VTEST = 1.2 × VIOTM,t = 1s(100% 生产测试) 8485
VIOSM 最大浪涌
隔离电压(2)
采用符合 IEC 60065 的测试方法,1.2/50μs 波形,
VTEST = 1.6 × VIOSM = 10000VPK(鉴定测试)
6250 VPK
qpd 视在电荷(3) 方法 a,输入/输出安全测试子组 2/3 后,
Vini = VIOTM,tini = 60s,Vpd(m) = 1.2 × VIORM,tm = 10s
≤ 5 pC
方法 a,环境测试子组 1 后,
Vini = VIOTM,tini = 60s;Vpd(m) = 1.6 × VIORM,tm = 10s
≤ 5
方法 b1,常规测试(100% 量产测试)和预调节(类型测试),
Vini = VIOTM,tini = 1s;Vpd(m) = 1.875 × VIORM,tm = 1s
≤ 5
CIO 势垒电容,
输入至输出(4)
VIO = 0.5VPP (1MHz) ~1 pF
RIO 绝缘电阻,
输入至输出(4)
VIO = 500V (TA = 25°C) > 1012 Ω
VIO = 500V (100°C ≤ TA ≤ 125°C) > 1011
VIO = 500V,TS = 150°C > 109
污染等级 2
气候类别 55/125/21
UL1577
VISO 可承受的隔离电压 VTEST = VISO = 5000VRMS 或 7071VDC,t = 60s(鉴定测试),
VTEST = 1.2 × VISO = 6000VRMS,t = 1s(100% 量产测试)
5000 VRMS
根据应用特定的设备隔离标准应用爬电距离和电气间隙要求。务必使爬电距离和电气间隙一直符合电路板设计的要求,从而确保在印刷电路板 (PCB) 上安装隔离器焊盘时不会导致此距离缩短。在某些特定情况下,PCB 的爬电距离和电气间隙相等。在 PCB 上插入坡口、肋或两者等技术用于帮助提高这些规格。
在空气或油中执行测试,以确定隔离栅的固有浪涌抗扰度。
视在电荷是由局部放电 (pd) 引起的电气放电。
将隔离栅每一侧的所有引脚都连在一起,构成一个双引脚器件。