ZHCSNZ2B February 2022 – December 2024 AMC23C11
PRODUCTION DATA
当 LATCH 引脚被拉至低电平时,器件被设置为透明模式,从而允许输出状态发生变化并跟随输入信号相对于编程跳变阈值的情况。例如,当输入信号上升到跳变阈值以上时,OUT 引脚会被拉至低电平。当输入信号降至跳变阈值以下时,输出会返回到默认的高电平输出状态。在透明模式下使用该器件的一个常见实现是将 OUT 引脚连接到控制器上的硬件中断输入。一旦器件检测到存在超出范围的状况并且 OUT 引脚被拉至低电平,控制器中断端子会检测到输出状态变化并开始更改系统工作情况来解决超出范围问题。