ZHCSQ05B April 2022 – December 2024 AMC22C11
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 模拟输入 | ||||||
| RIN | 输入电阻 | IN 引脚,0V ≤ VIN ≤ 4V | 1 | GΩ | ||
| IBIAS | 输入偏置电流 | IN 引脚,0V ≤ VIN ≤ 4V(3) | 0.1 | 25 | nA | |
| IN 引脚,–400mV ≤ VIN ≤ 0V(4) | -310 | -0.5 | ||||
| CIN | 输入电容 | IN 引脚 | 4 | pF | ||
| 基准引脚 | ||||||
| IREF | 基准电流 | REF 至 GND1,20mV < VREF ≤ 2.7V | 99 | 100 | 101 | μA |
| VMSEL | 模式选择阈值 | VREF 上升 | 500 | 550 | 600 | mV |
| VREF 下降 | 450 | 500 | 550 | |||
| 模式选择阈值迟滞 | 50 | mV | ||||
| 比较器 | ||||||
| VIT+ | 正向跳变阈值 | VREF + VHYS | mV | |||
| EIT+ | 正向跳变阈值误差 | (VIT+ – VREF – VHYS), VREF = 20mV,VHYS = 4mV |
-2 | 2 | mV | |
| (VIT+ – VREF – VHYS), VREF = 250mV,VHYS = 4mV |
-2 | 2 | ||||
| (VIT+ – VREF – VHYS), VREF = 2V,VHYS = 25mV |
-5 | 5 | ||||
| VIT– | 负向跳变阈值 | VREF | mV | |||
| EIT– | 负向跳变阈值误差 | (VIT– – VREF),VREF = 20mV | -2.5 | 2.5 | mV |
|
| (VIT– – VREF),VREF = 250mV | -2.5 | 2.5 | ||||
| (VIT– – VREF),VREF = 2V | -5 | 5 | ||||
| VHYS | 跳变阈值迟滞 | (VIT+ – VIT–),VREF ≤ 450mV | 4 | mV | ||
| (VIT+ – VIT–),VREF ≥ 600mV | 25 | |||||
| 数字输入/输出 | ||||||
| VIH | 高电平输入电压 | LATCH引脚 | 0.7 x VDD2 | VDD2 + 0.3 | V | |
| VIL | 低电平输入电压 | LATCH引脚 | -0.3 | 0.3 x VDD2 | V | |
| CIN | 输入电容 | LATCH引脚 | 4 | pF | ||
| VOL | 低电平输出电压 | ISINK = 4mA | 80 | 250 | mV | |
| ILKG | 开漏输出漏电流 | VDD2 = 5V,VOUT = 5V | 5 | 100 | nA | |
| CMTI | 共模瞬态抗扰度 | |VIN – VREF| ≥ 4mV,RPULLUP = 10kΩ | 75 | 150 | V/ns | |
| 电源 | ||||||
| VDD1UV | VDD1 欠压检测阈值 | VDD1 上升 | 3 | V | ||
| VDD1 下降 | 2.9 | |||||
| VDD1POR | VDD1 上电复位阈值 | VDD1 下降 | 2.3 | V | ||
| VDD2UV | VDD2 欠压检测阈值 | VDD2 上升 | 2.7 | V | ||
| VDD2 下降 | 2.1 | |||||
| IDD1 | 高侧电源电流 | 2.7 | 3.7 | mA | ||
| IDD2 | 低侧电源电流 | 1.8 | 2.2 | mA | ||