ZHCSQ05B April 2022 – December 2024 AMC22C11
PRODUCTION DATA
AMC22C11 是一款响应时间短的隔离式比较器。开漏输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离栅隔开。根据 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577,该隔离栅经认证可提供高达 3kVRMS 的电隔离,并支持高达 560 VRMS 的工作电压。
在低迟滞模式下,可通过单个外部电阻器在 20mV 至 450mV 之间调节跳变阈值,在高迟滞模式下则可在 600mV 至 2.7V 之间调节跳变阈值。
器件上的开漏输出支持输出状态与输入状态保持一致的透明模式(锁存输入连接至 GND2)或会在锁存输入信号的下降沿上清除输出的锁存模式。
AMC22C11 采用 8 引脚 SOIC 封装,其额定工业级工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。