ZHCSQ12B June 2022 – December 2024 AMC22C11-Q1
PRODUCTION DATA
AMC22C11-Q1 是一款具有开漏输出和可选锁存功能的隔离式比较器。该比较器将输入电压 (VIN) 与 VIT+ 阈值进行比较,其中该阈值可通过内部生成的 100μA 基准电流和外部电阻器在 20mV 至 2.7V 之间调节。当输入电压 (VIN) 大于基准值 VREF 时,开漏输出主动拉至低电平。VIN 降至跳变阈值以下时的行为由 LATCH 引脚决定,具体如开漏数字输出 一节所述。
该器件高压侧与低压侧之间的电气隔离通过跨过基于 SiO2 的电容式隔离栅发送比较器状态来实现。此隔离栅支持高水平的磁场抗扰度,如 ISO72x 数字隔离器磁场抗扰度 应用手册所述。由于 AMC22C11-Q1 采用数字调制方案来跨过隔离栅发送数据,另外再加上隔离栅的特性,该器件具有高可靠性和共模瞬态抗扰度。