ZHCSQ12A June 2022 – August 2022
PRODUCTION DATA
本例中,分流电阻器(R10 和 R20)的值为 10mΩ。在所需的 30A 过流检测电平条件下,分流电阻器上的压降为 10mΩ × 30A = 300mV。比较器的正向跳变阈值为 VREF + VHYS,其中 VHYS 为 4mV(如电气特征 表中所述),而 VREF 为 REF 与 GND1 引脚之间所连 R11(或 R12,相应地)上的电压。R11 和 R12 的计算方式为 (VTRIP – VHYS) / IREF = (300mV – 4mV) / 100μA = 2.96kΩ。E96 系列(精度 1%)的下一个较小值为 2.94kΩ,因此过流跳变阈值(上升)为 29.8A。
比较器的输入端放置了一个 10Ω、1nF RC 滤波器(分别为 R15、C16 和 R25、C26),用于过滤输出信号并降低噪声敏感度。该滤波器增加了10Ω × 1nF = 10ns 的传播延迟,在计算保护电路的总体响应时间时必须考虑该延迟。如果系统可以承受额外的延迟,那么较大的滤波常数有助于提高系统的噪声抗扰度。
#GUID-B01AA2B1-F27B-46B5-9F9F-5C7E8CBE3799/TABLE_XYW_1HM_MPB 汇总了该设计的关键参数。
参数 | 值 |
---|---|
基准电阻值(R11、R21) | 2.94kΩ |
基准电容值(C15、C25) | 100nF |
基准电压 | 296 mV |
基准电压趋稳时间(达到最终值的 90%) | 690μs |
过流跳变阈值(上升) | 298mV/29.8A |
过流跳变阈值(下降) | 294mV/29.4A |