ZHCSYU5 August 2025 AMC1333M10-Q1
PRODUCTION DATA
AMC1333M10-Q1 器件通电时,请勿使其输入端保持断开(悬空)状态。如果任一调制器输入保持悬空,则驱动该输入的输入偏置电流可能会超出指定的共模输入电压范围。如果两个输入都超出该范围,则前端的增益会减小,输出位流无效。
通过硬短路或电阻路径将高侧接地端 (AGND) 连接到 INN。需要 INN 和 AGND 之间的直流电流路径来定义输入共模电压。注意不要超过建议运行条件 表中指定的输入共模范围。为了实现更高精度,请将接地连接设置为直接连接到检测电阻器的单独迹线,而不是直接在器件的输入端将 AGND 短接至 INN。更多详细信息,请参阅布局 部分。
请勿将保护二极管连接到 AMC1333M10-Q1 的输入端(INP 或 INN)。较高的二极管漏电流会引入显著的测量误差,尤其是在高温下。输入引脚由内部 ESD 保护电路和外部电阻分压器的高阻抗实施保护,防止受高电压损坏。