ZHCSG26D March 2017 – August 2026 AMC1306E05 , AMC1306E25 , AMC1306M05 , AMC1306M25
PRODUCTION DATA
调制器产生一个位流供数字滤波器处理,从而获得类似于常规模数转换器 (ADC) 转换结果的数字字。如方程式 2 所示,sinc3 型滤波器是一种非常简单的滤波器,只需极少的硬件即可轻松构建:

这种滤波器采用二阶调制器的最小硬件量(数字选通器数)提供出色的输出性能。本文档中的所有特性描述也都是基于具有 256 过采样率 (OSR) 和 16 位输出字宽的 sinc3 滤波器。
通常使用有效位数 (ENOB) 来比较 ADC 和 ΔΣ 调制器的性能。图 8-1 显示了具有不同过采样率的 AMC1306 的 ENOB。在本文档中,该数值根据 SINAD 计算得出方程式 3:

使用 ADS1202 与 FPGA 数字滤波器组合在电机控制应用中测量电流 应用手册(可从 www.ti.com 下载)中提供了一个在 FPGA 中实现 sinc3 滤波器的示例代码。