ZHCSG26D March 2017 – August 2026 AMC1306E05 , AMC1306E25 , AMC1306M05 , AMC1306M25
PRODUCTION DATA
AMC1306 中实现的调制器是一种二阶开关电容前馈 ΔΣ 调制器,其原理如图 7-2所示。模拟输入电压 VIN 和 1 位数模转换器 (DAC) 的输出 V5 经过差分,在第一积分器级的输入端提供模拟电压 V1。第一积分器的输出端馈送到第二积分器级的输入端,产生从输入信号 VIN 和第一积分器的输出 V2 差分后的输出电压 V3。根据所得电压 V4 的极性,比较器的输出将改变。在这种情况下,1 位 DAC 通过改变相关模拟输出电压 V5 在下一个时钟脉冲上作出响应,使积分器沿相反方向前进,并强制积分器输出端的值来跟踪输入端的平均值。
图 7-2 二阶调制器的框图调制器将量化噪声转移到高频,如图 7-2 所示。因此,在器件的输出端使用低通数字滤波器来提高整体性能。该滤波器还用于将较高采样率的 1 位数据流转换为较低速率(抽取)的较高位数据字。TI 的 TMS320F2807x 和 TMS320F2837x 微控制器系列提供合适的可编程硬接线滤波器结构,称为 Σ-Δ 滤波器模块 (SDFM),该模块经优化可与 AMC1306 系列产品配合使用。此外,MSP430F677x 微控制器上的 SD24_B 转换器提供一条直接访问集成式 sinc 滤波器的便捷路径,从而提供多通道隔离式电流检测的系统级解决方案。另外一个选择是使用合适的应用特定器件,如 AMC1210(四通道数字 sinc 滤波器)。或者,也可使用现场可编程门阵列 (FPGA) 来实现滤波器。