ZHCSZ54 November 2025 AMC1200C
PRODUCTION DATA
AMC1200C 是一款精密的电隔离放大器,具有 ±250mV 差分输入和差分输出。输入端经过了优化,可直接连接到分流电阻器或其他低阻抗信号源。
隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件隔开。该隔离栅抗电磁干扰性能极强。该隔离栅经过认证,可提供高达 5kVRMS 的基本隔离 (60s)。
AMC1200C 输出与输入电压成正比的差分信号。差分输出对接地漂移不敏感,这使得可以将输出信号进行远距离传输。
AMC1200C 采用 8 引脚、宽体 SOIC 和 SOP 封装。该器件的完全额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。