ZHCSUC6 November 2025 AMC0381R-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 模拟输入 | ||||||
| RIN | 输入电阻 | AMC0381R06-Q1 | 8.5 | 10 | 11.5 | MΩ |
| AMC0381R10-Q1 | 10.6 | 12.5 | 14.4 | |||
| AMC0381R16-Q1 | 28 | 33.5 | 39 | |||
| 电阻分压器分压比 | VHVIN / VSNSP,AMC0381R06-Q1 | 598 | 601 | 604 | V/V | |
| VHVIN / VSNSP,AMC0381R10-Q1 | 996 | 1001 | 1006 | |||
| VHVIN / VSNSP,AMC0381R16-Q1 | 1596 | 1601 | 1606 | |||
| CMTI | 共模瞬态抗扰度 | SNSP = GND1 | 150 | V/ns | ||
| 参考输入 | ||||||
| RREFIN | DC 输入阻抗 | REFIN 连接到 GND2,TA = 25°C | 81 | 96 | 111 | kΩ |
| TCRREFIN | 输入阻抗热漂移 | -235 | ppm/℃ | |||
| 模拟输出 | ||||||
| 标称衰减 | VHVIN / VOUT | VREFIN / |VClipping| | V/V | |||
| VOUT、SAT | 输出饱和电压 | HVIN = GND1,VREFIN = 3.3V,IOUT = –1mA(灌电流) | 150 | mV | ||
| ROUT | 输出电阻 | <0.2 | Ω | |||
| 输出短路电流 | 拉出或灌入, HVIN = GND1,输出短接至 GND 或 VDD2 |
11 | mA | |||
| 直流精度 | ||||||
| VOS | 输入偏移电压 | 以 SNSP 为基准, TA = 25°C,VSNSP = 0.25V |
-1.5 | ±0.4 | 1.5 | mV |
| 以 HVIN 为基准,TA = 25°C, AMC0381R06-Q1 |
-900 | ±240 | 900 | |||
| 以 HVIN 为基准,TA = 25°C, AMC0381R10-Q1 |
-1500 | ±400 | 1500 | |||
| 以 HVIN 为基准,TA = 25°C, AMC0381R16-Q1 |
-2400 | ±640 | 2400 | |||
| TCVOS | 输入失调电压热漂移(3) | 以 SNSP 为基准,VSNSP = 0.25V | -0.02 | ±0.005 | 0.02 | mV/°C |
| 以 HVIN 为基准,AMC0381R06-Q1 | -12 | ±3 | 12 | |||
| 以 HVIN 为基准,AMC0381R10-Q1 | -20 | ±5 | 20 | |||
| 以 HVIN 为基准,AMC0381R16-Q1 | -32 | ±8 | 32 | |||
| EA | 衰减误差(1) | TA = 25°C | -0.25% | ±0.02% | 0.25% | |
| TCEA | 衰减误差温漂(4) | -40 | ±20 | 40 | ppm/°C | |
| 非线性度(2) | -0.025% | ±0.01% | 0.025% | |||
| 输出噪声 | VIN = GND1,BW = 50kHz | 160 | µVrms | |||
| PSRR | 电源抑制比(5) | VDD1 直流 PSRR,VSNSP = 0.25V, VDD1 为 3V 至 5.5V |
-77 | dB | ||
| VDD1 交流 PSRR,VSNSP = 0.25V, VDD1 具有 10kHz/100mV 纹波 |
-49 | |||||
| VDD2 直流 PSRR,VSNSP = 0.25V, VDD2 为 3V 至 5.5V |
-100 | |||||
| VDD2 交流 PSRR,VSNSP = 0.25V, VDD2 具有 10kHz/100mV 纹波 |
-62 | |||||
| 交流精度 | ||||||
| BW | 输出带宽 | 120 | 145 | kHz | ||
| THD | 总谐波失真 | VSNSP = 1VPP,SNSN = GND1, fIN = 10kHz |
-80 | -73 | dB | |
| SNR | 信噪比 | VSNSP = 1VPP,SNSN = GND1, fIN = 1kHz,BW = 10kHz |
71 | 75 | dB | |
| SNR | 信噪比 | VSNSP = 1VPP,SNSN = GND1, fIN = 10kHz,BW = 50kHz |
68 | dB | ||
| 电源 | ||||||
| IDD1 | 高侧电源电流 | 4.3 | 5.6 | mA | ||
| IDD2 | 低侧电源电流 | 4.8 | 7.4 | mA | ||
| VDD1UV | 高侧欠压检测阈值 | VDD1 上升 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | V |
| VDD1 下降 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | |||
| VDD2UV | 低侧欠压检测阈值 | VDD2 上升 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | V |
| VDD2 下降 | 1.9 | 2.05 | 2.2 | |||